text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CSS 8350 C

n° de catalogue : CSS8350C

Description:  AL TRANS CONN 12-350 8OUTL OI

CUP: 783786715572

Aluminum Transformer Connector-CSS Series - Screw-on Style, Cable Range 12-350, Stud Size 5/8 Inch, Insulator Length 9-1/16 Inch, Outlets 8, Oxide Inhibitor
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clear PVC Insulating Boot Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects, and it Features Self-Sealing Wrench Outlets and Self-Adjusting Cable Outlets
  • Disconnectable - Easy to Install or Remove
  • Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #12 to 350 kcmil
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Clear PVC Insulating Boot. Disconnectable - easy to install and remove. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors.

Application

Screw-on Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Isolation

PVC Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5-1/16 inches

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant