Alternate Catalog No. : CSS 6350 C
n° de catalogue : CSS6350C
Description: AL TRANS CONN 12-350 6OUTL OI
CUP: 783786715442
Aluminum Transformer Connector-CSS Series - Screw-on Style, Cable Range 12-350, Stud Size 5/8 Inch, Insulator Length 7-1/16 Inch, Outlets 6, Oxide Inhibitor
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Clear PVC Insulating Boot Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects, and it Features Self-Sealing Wrench Outlets and Self-Adjusting Cable Outlets
- Disconnectable - Easy to Install or Remove
- Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #12 to 350 kcmil
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Clear PVC Insulating Boot. Disconnectable - easy to install and remove. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors. |
Application |
Screw-on Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
PVC Cover |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5-1/16 inches |