text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CSS 6350-1 C

n° de catalogue : CSS6350-1C

Description:  Alum Ins TFR Conn No12-350 kcmil 6

CUP: 783786715480

Connecteur en aluminium pour transformateurs. Type à visser. 6 sorties. Calibre des câbles #12-350. Longueur de l"isolant 7-1/16 pouces. Grosseur de goujon 5/8. Avec inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clear PVC Insulating Boot Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects, and it Features Self-Sealing Wrench Outlets and Self-Adjusting Cable Outlets
  • Disconnectable - Easy to Install or Remove
  • Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #12 to 350 kcmil
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Clear PVC Insulating Boot. Disconnectable - easy to install and remove. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors.

Application

Screw-on Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

PVC Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5-1/16 inches