Alternate Catalog No. : CSS 2350 BOOT
n° de catalogue : CSS2350BOOT
Description: CLEAR PVC COVER FOR CSS 2350
CUP: 783786715343
Couvercle en PVC transparent pour CSS 2350. Longueur 6,266 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Clear PVC Insulating Boot Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects, and it Features Self-Sealing Wrench Outlets and Self-Adjusting Cable Outlets
- Disconnectable - Easy to Install or Remove
- Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #12 to 350 kcmil
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteur et obturateur |
Caractéristiques spéciales |
for CSS 2350, Insulating Clear Slip-On PVC Cover, 5.266 inches long |
Classifications
Marque de produit |
Homac |