text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CSS-H

Description:  BRIDE SUSPENSION POUR SANGLE DELTEC

CUP: 786210712635

Base en acier plaqué zinc, pour sangle Deltec. Longueur de 22,5 millimètres (0,885pouce), largeur de 22,2 millimètres (0,87 pouce), hauteur de 29,8 millimètres (0,175 pouces). Trou de montage de 6,9 millimètres (0,27 pouce).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for coaxial, fiber optic and all other communication and electrical conducting cables.
  • Strap and body are weatherable acetal, offering superior resistance to sunlight, moisture and salt environments.
  • Locking device is marine-grade corrosion-resistant copper alloy.
  • Application Tools: WT3D

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Bien adapté pour les câbles conducteurs en cuivre, câbles coaxiaux, câbles de fibre optique et les conduits intérieurs dans les applications aériennes.

Application

Solution idéale pour les environnements extérieurs hostiles

Spécifications

Matériau

Acier plaqué zinc

Couleur

Métallique

Traction de la bouble

250 livres/1112 Newtons

Classifications

Marque de produit

Deltec

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici