text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CSS-270

Description:  SANGLES D ATTACHE SUPPL. DE 27 PO

CUP: 786210700670

Attache pour câbles en acétal avec sangle. Longueur de 685,8 millimètres (27 pouces), largeur de 12,7 millimètres (0,5 pouce), épaisseur de 1,52 millimètres (0,06 pouce), résistance à la traction 204 livres/1112 Newton.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for coaxial, fiber optic and all other communication and electrical conducting cables.
  • Strap and body are weatherable acetal, offering superior resistance to sunlight, moisture and salt environments.
  • Locking device is marine-grade corrosion-resistant copper alloy.
  • Application Tools: WT3D

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Bien adapté pour les câbles conducteurs en cuivre, câbles coaxiaux, câbles de fibre optique et les conduits intérieurs dans les applications aériennes.

Application

Solution idéale pour les environnements extérieurs hostiles

Spécifications

Matériau

Acétal résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Tête bloquante double

Traction de la bouble

250 livres/1112 Newtons

Classifications

Marque de produit

Deltec

Dimensions

Largeur

0,5 pouce , 12,7 millimètres

Longueur

27 pouces , 685,8 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici