text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CSS-160

Description:  SANGLES D ATTACHE SUPPL 16 PO

CUP: 786210092096

Attache pour câbles en acier inoxydable avec sangle. Largeur du coprs 12,7 millimètres (0,5 pouce), longueur du diamètre maximum du faisceau 406,46 millimètres (16 pouces), diamètre du faisceau 101,6 millimètres (4 pouces), résistance à la traction 204 livres/1112 Newton.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Perfect for coaxial, fiber optic and all other communication and electrical conducting cables.
  • Strap and body are weatherable acetal, offering superior resistance to sunlight, moisture and salt environments.
  • Locking device is marine-grade corrosion-resistant copper alloy.
  • Application Tools: WT3D

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Bien adapté pour les câbles conducteurs en cuivre, câbles coaxiaux, câbles de fibre optique et les conduits intérieurs dans les applications aériennes.

Application

Solution idéale pour les environnements extérieurs hostiles

Spécifications

Matériau

Acétal résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Tête bloquante double

Traction de la bouble

250 livres/1112 Newtons

Classifications

Marque de produit

Deltec

Dimensions

Largeur

0,5 pouce , 12,7 millimètres

Longueur

16 pouces , 406,4 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici