n° de catalogue : CSP4
Description: EPISSURE EN CU BARIL COURT 4
CUP: 783786132058
Type CSP - Épissure en cuivre, douille standard. Calibre de conducteurs 4 tor. Longueur 1 pouce. Code couleur gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of high-conductivity seamless copper tubing. Tin plated for corrosion resistance.
- Specifically chamfered barrel for ease of installation.
- Color-coded for matching die identification.
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résistance à la corrosion |
|
Application |
Pour usage sur des conducteurs en aluminium |
Spécifications
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
étamé |
|
Couleur |
Gris |
|
Tension nominale |
35 kV |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
|
Standard |
UL E9809 |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 253 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 6591 | 622302 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E9809 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |