text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CSP350

Description:  EPISSURE EN CU BARIL COURT 350KCMIL

CUP: 783786132140

Type CSP - Épissure en cuivre, douille standard. Calibre de conducteurs 350 kcmil. Longueur 2-1/4 pouce. Code couleur rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of high-conductivity seamless copper tubing. Tin plated for corrosion resistance.
  • Specifically chamfered barrel for ease of installation.
  • Color-coded for matching die identification.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résistance à la corrosion

Application

Pour usage sur des conducteurs en aluminium

Spécifications

Calibre de conducteur

350

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Rouge

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici