n° de catalogue : CSP10
Description: EPISSURE EN CU BARIL COURT 1/0
CUP: 783786132089
Type CSP - Épissure en cuivre, douille standard. Calibre de conducteurs 1/0 tor. Longueur 1-5/8 pouce. Code couleur rose.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of high-conductivity seamless copper tubing. Tin plated for corrosion resistance.
- Specifically chamfered barrel for ease of installation.
- Color-coded for matching die identification.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résistance à la corrosion |
Application |
Pour usage sur des conducteurs en aluminium |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Rose |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |