text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CSH 402-1

n° de catalogue : CSH402-1

Description:  ANTIROT HOTLINE STIRRUP 4/0-2/0

CUP: 75114370769

Anti-Rotational Copper Hot Line Stirrup, with attached Copper H-Tap Compression Connector. 4/0-2/0 Stranded, 1-1/16 inch width, #2 Bail, HYD D Die. Inside Bail Dimensions 4-1/8 x 4-1/4 inch. Bail Diamond Knurled - 3 inch on side opposite H-Tap and 1.5 inch on Split Side where H-Tap connected. Tin Plated Bail.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Bail is Diamond Jnurled

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 to 2/0 STR

Matériau

Cuivre

Fini

Bail Tin Plated

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Inside Bail Dimensions 4-1/8 x 4-1/4 in