text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CSG 750-8

n° de catalogue : CSG750-8

Description:  AL INS CONN BLOCK 1/0-750 8

CUP: 783786715206

Aluminum Insulated Connector Block, Black PVC Coated, Wire Range 1/0 - 750 kcmil, Aluminum and Copper, Eight Conductors. Connector is 11-3/16 x 1-3/8 x 1-3/4 inch. Includes (8) 7/8-14 UNF-2A x 1-1/16 inch Aluminum Tin Plated Set Screws with 5/16 Hex. (16) Brown Caps. (8) Red Caps. Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

PVC Coated, Set Screws

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Isolation

Oui

Connexion

Mécanique

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

1/0-750