text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CSG 750-6

n° de catalogue : CSG750-6

Description:  AL INS CONN BLOCK 1/0-750 6

CUP: 783786715190

Aluminum Insulated Connector Block, Black PVC Coated, Wire Range 1/0 - 750 kcmil, Aluminum and Copper, Six Conductors. Connector is 8-3/8 x 1-3/8 x 1-3/4 inch. Includes (6) 7/8-14 UNF-2A x 1-1/16 inch Aluminum Tin Plated Set Screws with 5/16 Hex. (12) Brown Caps. (6) Red Caps. Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

PVC Coated, Includes Set Screws

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Isolation

Oui

Connexion

Mécanique

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

1/0-750

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant