Alternate Catalog No. : CSB 750-10
n° de catalogue : CSB750-10
Description: BLOC CONNECTION MULTI TAP
CUP: 783786715084
Bloc de connexion encapsulé en aluminium, dérivations multiples, configuration deux sens. 10 sorties. Calibre de fils 750-1/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Versatile design. Wide range of cable sizes and number of outlets available in one-way configurations.
- Clear PVC Insulation. Safe and time saving installation with no taping required.
Descripteurs
Catégorie |
Blocs de mise en borne |
Caractéristiques spéciales |
Versatile design. Wide range of cable sizes and number of outlets available in one-way configurations. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Transparent |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
1/0 AWG-750 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |