text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CSB 1/0-3 CV1

n° de catalogue : CSB1/0-3CV1

Description:  BLOC CONNECTION MULTI TAP

CUP: 783786714575

Épissure mécanique en cuivre avec couvecle transparent en PVC, calibres 1/0-14.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Blocs de mise en borne

Caractéristiques spéciales

Versatile design. Wide range of cable sizes and number of outlets available in one-way configurations.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Aluminium

Couleur

Transparent

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

14-1/0 AWG