text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CS72

Description:  MANCHON DE BRANCHEMENTMATR 5/8PO

CUP: 783786100606

Épissure à compression pour entrées de service de 2 pouces en aluminium pour conducteurs de calibres - Extrémité A : 2 6/1,7/1 ASCR, 1-2 toronné, Rouge, Extrémité B : 4 6/1,7/1 ASCR, 3-4 toronné, 2 massif, Orange, Matrice : 5/8
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Aluminum for High Conductivity
  • Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
  • All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Matériau à conductibilité élevée. Facilite l’insertion des câbles. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile.

Application

Pour entrées de service

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

A: 2 6/1,7/1 ASCR, 1-2 toronné, B: 4 6/1,7/1 ASCR, 3-4 toronné, 2 massif,

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici