text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CR305S023AEA

Description: 

CUP:

NEMA Rated Full Voltage Contactors. CR305, CR385 Magnetic Contactors. Three-phase, Four-Pole. Nonreversing, Open, NEMA Type 1, 3R, 12, 4/4X. NEMA Sizes 00-5. 600 Volts Maximum 50/60 Hertz.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

300 Line Full Voltage Magnetic Contactors

GO Schedule

10G

Spécifications

Continuous Current

30 A

Enclosure Type

Open Type

Horsepower

7.5 hp