n° de catalogue : CR305K002
Description:
CUP:
NEMA Rated Full Voltage Contactors. Magnetic Contactors. Single-phase, One- and Two-Pole. Nonreversing, Open, NEMA Type 1, 3R, 12, 4/4X. NEMA Sizes 00-9. 600 Volts Maximum 50/60 Hertz. CR305, Single-Phase, 2-Pole Magnetic Contactors NEMA sizes 00-6. Motor full-load current should not exceed continuous ampere rating of contactor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
300 Line Full Voltage Magnetic Contactors |
GO Schedule |
10G |
Spécifications
Continuous Current |
30 A |
Enclosure Type |
Open Type |
Horsepower |
2.0 hp |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…