n° de catalogue : CR305D402
Description:
CUP:
Contactors, NEMA, Full Voltage, Non-Reversing, NEMA Size: 2, Maximum Voltage: 600 VAC, Amp Rating: 45 Amp, Horsepower Rating: 7 1/2 @ 230 VAC, Coil Voltage: 115 VAC @ 60 Hz, Enclosure Type: NEMA Type 4/4X, Dimensions: 7.75 Inch W x 17.62 Inch H x 6.50 Inch D, Features: Supplied with 1 Normally Open Auxiliary Contact CR305D40
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
300 Line Full Voltage Magnetic Contactors |
GO Schedule |
10G |
Spécifications
Continuous Current |
50 A |
Enclosure Type |
NEMA Type 4/4X |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…