Alternate Catalog No. : CPT 8528
n° de catalogue : CPT8528
Description: COPPER SHROUDED PIN TERMINAL
CUP: 75114220804
Tin Plated Copper Shrouded Pin Terminal, includes 1/2 inch Stainless Steel Lock Washer and Jam Nut. Overall Length 5-1/2 inch. Wire Sizes 4/0 or 550/24 (222 kcmil). Dies 17, U-166. Pin is 1/2-13 UNC-2A.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Includes Stainless Steel Lock Washer and Jam Nut |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Nombre de conducteurs |
1 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Length 5-1/2 in |
Calibre de fils |
4/0 AWG , (550/24) 222 kcmil |