Alternate Catalog No. : CPT 8526
n° de catalogue : CPT8526
Description: Copper Shrouded Pin 7.109 inch
CUP: 783786714513
Copper Shrouded Pin, Tin-Plated. Overall Length 7.109 inch, Shroud End Diameter 1.500 inches, Body Diameter 1.188 inch, Pin Diameter .710 inch. Wire Size 535.5 1332/24. Dies 20 (U34RT), 472 (U32ART).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
TinPlated Pin |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 7.109 inch, Shroud End Diameter 1.500 inches, Body Diameter 1.188 inch, Pin Diameter .710 inch. |
Calibre de fils |
535.5 (1332/24) DLO kcmil |