n° de catalogue : CPS422020
Description: CONNECTOR SHROUD(422020)
CUP: 5020963022982
Capot de protection externe articulé, droit, grosseur de conduit coté A : NC20/NW17, coté B : NC20/NW17, diamètre interne de 43mm, température de fonctionnement -40 à 120 degrés Celsius, RoHS conforme, IP40, très haute protection UV, polyamide (nylon), noir
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Protection for In-Line Connectors, Fuse Links, Circuit Breakers and Splicing Areas |
Spécifications
Type d'installation |
Externally Hinged |
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS Compliant, Complies with End of Life Vehicle (ELV) Directive EU 2000/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC20/NW17 |
Diamètre intérieur |
43 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |