n° de catalogue : CPS421616
Description: CONNECTOR SHROUD(421616)
CUP: 5020963022937
Hinged Protective Shroud, Straight, Conduit Size A: NC16/NW13, Side B: NC16/NW13, Internal Diameter 43mm, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Protection for In-Line Connectors, Fuse Links, Circuit Breakers and Splicing Areas |
Spécifications
Type d'installation |
Externally Hinged |
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS Compliant, Complies with End of Life Vehicle (ELV) Directive EU 2000/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC16/NW13 |
Diamètre intérieur |
43 mm |