n° de catalogue : CPS341212
Description: CONNECTOR SHROUD(341212)
CUP: 5020963036484
Hinged Protective Shroud, Straight, Conduit Size A: NC12/NW10, Side B: NC12/NW10, Internal Diameter 35mm, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Protection for In-Line Connectors, Fuse Links, Circuit Breakers and Splicing Areas |
Spécifications
Type d'installation |
Externally Hinged |
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS Compliant, Complies with End of Life Vehicle (ELV) Directive EU 2000/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC12/NW10 |
Diamètre intérieur |
35 mm |