text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPRO-2NCML/LA

Description:  UNITE BATTERIE 6V

CUP: 787321128711

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 36, 120VAC, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, cordon d'alimentation - installé (120 VAC), Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence