text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO93-M-6-M

Description:  TUBE THERMORET MINCE 3/32 PO 6 MULT

CUP: 786210961569

Tube thermorétractable couleurs multiples à paroi mince. Diamètre intérieur minimum avant rétreint 0,093 pouce. Longueur 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Cote d'inflammabilité

Flame Retardant

Absorption d'eau

0.20 %

Couleur

Naturel

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

6

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant