text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO750-GR-C

Description:  INSUL HEAT SHRINK THIN WALL TUBE

CUP: 786209979384

Tube thermorétractable gris à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire 4/0 - #2 AWG. 100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

100 pieds , 30,48 mètres