text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO63-C-B

Description:  TUBE THERMO MINCE TRANSP 1/16 PO

CUP: 786210836270

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tube thermorétractable transparent à paroi mince. Diamètre intérieur minimum avant rétreint 0,063 pouce. Emballage en nombre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Absorption d'eau

0.20 %

Couleur

Transparent

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

mince

Longueur

1000 ft , 304.8 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici