n° de catalogue : CPO500-C-6
Description: TUBE THERMO TRANSP 1/2PO MINCE 6PO
CUP: 786209894472
Tube thermorétractable transparent à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire #1 - #6 AWG. 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
2:1 |
Rigidité diélectrique |
600 V/Mil (24kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Absorption d'eau |
0.20 % |
Couleur |
Transparent |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
6 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |