text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO500-2-A-M

Description:  TUBE THERMORET MINCE 1/2 PO 48 RGE

CUP: 786210961804

Tube thermorétractable rouge à paroi mince. 4 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Cote d'inflammabilité

Flame Retardant

Absorption d'eau

0.20 %

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

mince

Longueur

0.5 in , 12.7 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant