n° de catalogue : CPO375-M-6-M
Description: TUBE THERMORET MINCE 3/8 PO 6 MULT
CUP: 786210961606
Tube thermorétractable couleurs multiples à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire #6 - #12 AWG. 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
2:1 |
Rigidité diélectrique |
600 V/Mil (24kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Cote d'inflammabilité |
Flame Retardant |
Absorption d'eau |
0.20 % |
Couleur |
Naturel |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
6 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |