n° de catalogue : CPO250-6-B
Description: INSUL. HEAT SHRINK BLUE BULK
CUP: 786209622594
Tube thermorétractable bleu à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire #10 - #16 AWG. Emballage en nombre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
2:1 |
Rigidité diélectrique |
600 V/Mil (24kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
1000 ft , 304.8 m |