text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO250-0-1.000

Description:  HTSHK THINWALL 1/4IN I.D. BLACK 1IN

CUP: 786210834061

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tube thermorétractable noir à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire #10 - #16 AWG. Longueur 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Cote d'inflammabilité

Flame Retardant

Absorption d'eau

0.20 %

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

1 in , 25.4 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant