text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO2000-C-A

Description:  TUBE THERMO MINCE 2 PO TRANSP 4PI

CUP: 786210952420

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tube thermorétractable transparent à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire 250 - 1000. 4 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Absorption d'eau

0.20 %

Couleur

Transparent

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

4 ft , 1.22 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici