text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO2000-6-25

Description:  TUBE MINCE THERMP 2PO BLUE 25 PIED

CUP: 786210318851

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing, Blue Cross-Linked Polyolefin, 2 Inch, Shrink Ratio 2:1, Length 25-Foot Reel, Operating Temperature -55 to 135 Degrees Celsius, Non-Lined
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

mince

Longueur

25 ft , 7.62 m