n° de catalogue : CPO187-5-B
Description: HTSHK THINWALL 3/16IN I.D. GRN BULK
CUP: 786210833927
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Tube thermorétractable vert à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire #14 - #22. Emballage en nombre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Caractéristiques spéciales |
Flame-retardant, cross-linked polyolefin. |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
2:1 |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Épaisseur |
mince |
Longueur |
1000 ft |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |