text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO187-4-A

Description:  TUBE THERMORET MINCE 14- 22 AWG

CUP: 786210833897

Tube thermorétractable jaune à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire #14 - #22. 4 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flame-retardant, cross-linked polyolefin.
  • Meets UL 224, 125°C; CSA 22.2 No. 198.1, 125°C; MIL-DTL-23053/5 Class 1&2; AMS 3636 & 3637; DEF STAN 59-97, Issue 3, Type 2a

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Flame-retardant, cross-linked polyolefin.

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

mince

Longueur

4 pieds

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici