text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO1500-S-A

Description:  TUBE THERMORET MINCE 2/0-500 KCMIL

CUP: 786209942302

Tube thermorétractable à rayures vertes et jaunes à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire 2/0 - 500. 4 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Cote d'inflammabilité

Flame Retardant

Absorption d'eau

0.20 %

Couleur

Green/Yellow

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

4 ft , 1.22 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici