text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO1500-5-25

Description:  TUBE THERMO VERT 1.5PO MINCE 25PI

CUP: 786209942463

Tube thermorétractable vert à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire 2/0 - 500. Bobine de 25 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Cote d'inflammabilité

Flame Retardant

Absorption d'eau

0.20 %

Couleur

Vert

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Longueur

25 ft , 7.62 m