n° de catalogue : CPO1500-4-C
Description: YELLOW 1.500 THIN-WALL ON 100 FT
CUP: 786209878083
Tube thermorétractable jaune à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire 2/0 - 500. 100 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
2:1 |
Rigidité diélectrique |
600 V/Mil (24kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Cote d'inflammabilité |
Flame Retardant |
Absorption d'eau |
0.20 % |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
100 pieds , 30,48 mètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |