n° de catalogue : CPO1500-2-25
Description: TUBE MINCE THERMO 1.5PO ROUGE 25 PI
CUP: 786210318868
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing, Red Cross-Linked Polyolefin, 1-1/2 Inch, Shrink Ratio 2:1, Length 25-Foot Reel, Operating Temperature -55 to 135 Degrees Celsius, Non-Lined
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
2:1 |
Rigidité diélectrique |
600 V/Mil (24kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Cote d'inflammabilité |
Flame Retardant |
Absorption d'eau |
0.20 % |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
25 ft , 7.62 m |