n° de catalogue : CPO1250-C-A
Description: TUBE THERMORET MINCE 2/0-350 KCMIL
CUP: 786210187334
Tube thermorétractable transparent à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire 1/0 - 350. 4 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
2:1 |
Rigidité diélectrique |
600 V/Mil (24kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Cote d'inflammabilité |
Flame Retardant |
Absorption d'eau |
0.20 % |
Couleur |
Transparent |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Épaisseur |
mince |
Longueur |
4 ft , 1.22 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |