text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO1250-0-A

Description:  TUBE PAROISE MINCE 1.25 NOIR 4 PI

CUP: 786210211442

Tube thermorétractable noir à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire #1/0 - 350 kcmil. Longueur de 4 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Tension nominale

600 V

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

mince

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici