n° de catalogue : CPO125-0-25
Description: TUBE THERMORET MINCE 24- 30 AWG
CUP: 786210851105
Tube thermorétractable rouge à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire #24 - #30 AWG. Bobine de 25 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flame-retardant, cross-linked polyolefin.
- Meets UL 224, 125°C; CSA 22.2 No. 198.1, 125°C; MIL-DTL-23053/5 Class 1&2; AMS 3636 & 3637; DEF STAN 59-97, Issue 3, Type 2a
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Caractéristiques spéciales |
Flame-retardant, cross-linked polyolefin. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Épaisseur |
mince |
Longueur |
25 pi |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |