text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO1000-S-164

Description:  VERT/JAUNE PAROIS MINCE

CUP: 786209881649

Tube thermorétractable à rayures vertes et jaunes à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire 350 - #2/0 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Rigidité diélectrique

600 V/Mil (24kV/mm)

Résistivité volumique

1016 ohm-cm

Couleur

Green/Yellow

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

mince

Longueur

1 in , 25.4 mm