n° de catalogue : CPO1000-5-B
Description: TUBES PAROI MINCE 1 PO VERT BULK
CUP: 786209605047
Tube thermorétractable vert à paroi mince. Calilbre de câble ordinaire 350 - #2/0 kcmil. Emballage en nombre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flame-retardant, cross-linked polyolefin.
- Meets UL 224, 125°C; CSA 22.2 No. 198.1, 125°C; MIL-DTL-23053/5 Class 1&2; AMS 3636 & 3637; DEF STAN 59-97, Issue 3, Type 2a
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
2:1 |
Rigidité diélectrique |
600 V/Mil (24kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Cote d'inflammabilité |
Flame Retardant |
Absorption d'eau |
0.20 % |
Couleur |
Vert |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
300 ft , 91.44 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |