n° de catalogue : CPO-A-500-6-48
Description: TUBE THERMO MINCE ADH BLEU 1/2 PO
CUP: 786210915302
Tube thermorétractable bleu à paroi mince enduite d"adhésif. Calibre de câble ordinaire #2 - #12 AWG. Longueur 4 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
3:1 |
Rigidité diélectrique |
600 V/Mil (24kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Épaisseur |
mince |
Longueur |
4 ft , 1.22 m |