n° de catalogue : CPO-A-500-2-48
Description: TUBE THERMO MINCE ADH ROUGE 1/2 PO
CUP: 786210819341
Tube thermorétractable rouge à paroi mince enduite d"adhésif. Calibre de câble ordinaire #2 - #12 AWG. Longueur 4 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
3:1 |
Rigidité diélectrique |
600 V/Mil (24kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Cote d'inflammabilité |
Flame Retardant |
Absorption d'eau |
0.20 % |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Longueur |
4 ft , 1.22 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |