text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : CPO-A-250-5-48

Description:  TUBE THERMO MINCE ADH VERT 1/4 PO

CUP: 786210915265

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tube thermorétractable vert à paroi mince enduite d"adhésif. Calibre de câble ordinaire #10 - #22 AWG. Longueur 4 pieds.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Heat shrinkable tube

Specifications

Shrink Ratio

3:1

Dielectric Strength

600 V/Mil (24kV/mm)

Volume Resistivity

1016 ohm-cm

Color

Green

Classifications

Brand Name

Shrink-Kon

Dimensions

Thickness

Thin

Length

4 ft , 1.22 m