text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CPO-A-187-48

Description:  TUBE THERMO MINCE ADH COEF 3:1

CUP: 786210247328

Tube thermorétractable noir à paroi mince enduite d"adhésif. Calibre de câble ordinaire #14 - #22 AWG. Longueur 4 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adhesive lined for moisture-proof environmental seal.
  • High 3:1 shrink ratio for covering irregularly shaped objects.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Adhesive lined for moisture-proof environmental seal.

Spécifications

Coefficient de rétraction

3:1

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

mince

Longueur

48 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici